page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 25.600.2953.0 |
---|---|
description de l'article | borne enfichable PCB 8142 / 9 |
EAN | 4015573203105 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 199 mm |
---|---|
largeur emballée | 58 mm |
hauteur emballée | 54 mm |
poids brut emballé | 524 g |
poids net pièce unique | 9,9 g |
volume emballé | 623 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |