Leiterplatten-Stiftleiste 8142… /11 90° D1.3/1.3
Numer produktu Z5.540.4125.0
Leiterplatten-Stiftleiste, 11-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Noch nicht lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.540.4125.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8142… /11 90° D1.3/1.3 |
EAN | 4015573563674 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |