PCB排针 8113 S / 9 S OB
物料号 25.394.3953.0
PCB插头,9极,无标记,针距: 5mm,封闭式,连接方向 45°,系列号: 8113 S/9 S OB GR
可应要求提供!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 25.394.3953.0 |
---|---|
文章描述 | PCB排针 8113 S / 9 S OB |
EAN | 4015573341395 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 135 mm |
---|---|
包装宽度 | 81 mm |
高度包装 | 81 mm |
包装毛重 | 304 g |
单件净重 | 5,28 g |
容积包装 | 886 ccm |
包装 | |
50 一片 |