
Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 6 W SW
Artikelnr. 25.332.0653.1
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.332.0653.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 6 W SW |
EAN | 4015573186552 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 104 mm |
---|---|
Breite verpackt | 68 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 144,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,35 g |
Volumen verpackt | 481 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |