Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 10 W
Artikelnr. 25.332.1053.0
Leiterplatten-Stiftleiste mit abgewinkeltem Kontakt, 10-polig, with marking, series: 8113 S/10 W
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.332.1053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 10 W |
EAN | 4015573186620 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 138 mm |
---|---|
Breite verpackt | 96 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 205 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,34 g |
Volumen verpackt | 914 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |