
Pin strip PCB 7415 B / 2 OB
Codice del prodotto 25.399.0253.0
Non più disponibile!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 25.399.0253.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Pin strip PCB 7415 B / 2 OB |
EAN | 4015573759770 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 0 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 0 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 0 g |
Peso netto parte singola | 12,736 g |
Volume confezionato | 0 ccm |
quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |