Leiterplatten-Stiftleiste 7415 B / 2 OB
Numer produktu 25.399.0253.0
Leiterplatten-Stiftleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper,2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 6 mm², Rastermaß: 10 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.399.0253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 7415 B / 2 OB |
EAN | 4015573759770 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12,736 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |