Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 04.410.2081.8 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cartellini di marcatura WMS SI2K1001Y |
EAN | 4049088379741 |
Quantità per ordine | 18 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | IT |
Numero di tariffa doganale | 39199080 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 25 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 67 mm |
Altezza imballata | 245 mm |
Peso lordo imballato | 430 g |
Peso netto parte singola | 10,675 g |
Volume confezionato | 410,375 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 18 pezzo/pezzi |