Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 04.410.2081.2 |
---|---|
Opis artykułu | oznaczniki WMS SI2K1001W |
EAN | 4049088379734 |
Jednostka opakowania | 18 sztuk |
Kraj pochodzenia | IT |
Numer taryfy celnej | 39199080 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 25 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 67 mm |
Wysokość opakowania | 245 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 430 g |
Waga netto pojedynczej części | 10,675 g |
Objętość opakowania | 410,375 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 18 sztuk |