22472

Mærke 9705 A / 6 / 10 B L1 L2 L3 N PE

Vare nummer 04.856.0853.0

Mærke stribe 9705A/6/10B L1L2L3NPE. hvid

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

04.856.0853.0
Mærke 9705 A / 6 / 10 B L1 L2 L3 N PE
EAN4015573366442
Ordre enhed25 St
DE
39209200

Emballagens dimensioner

105 mm
65 mm
20 mm
31,25 g
0,75 g
136,5 ccm
klar emballage
25 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others