Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 04.856.0253.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 6 / 10 B + |
| EAN | 4015573370357 |
| Bestelleinheit | 25 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 39209200 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 105 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 65 mm |
| Höhe verpackt | 20 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 30,5 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 0,65 g |
| Volumen verpackt | 136,5 ccm |
| Verpackungsart | Klarsichtverpackung |
| Verpackungsmenge | 25 St |
Eldas Nummer
158953416
Zur Übersicht