Gehäuseoberteil EX GOT GP16 M32 09IA Z4
Numer produktu 99.746.3329.7
Gehäuseoberteil aus Zink-Druckguss Baugrösse 16, zwei Verriegelungsbügel, Dichtung für freie Kabelverbindung, gerader Kabelabgang, Verschraubung M32, mit Zugentlastung und Biegeschutz, für eigensichere Anlagen (Ex) Typ:EX GOT GP16 M32 09IA Z4
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.746.3329.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil EX GOT GP16 M32 09IA Z4 |
EAN | 4015573741812 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 264 mm |
---|---|
Breite verpackt | 181 mm |
Höhe verpackt | 116 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3612,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 648 g |
Volumen verpackt | 5543 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |