
Osłona EX GOT GL48 M32 09IA Z3
Numer produktu 70.372.4836.3
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 70.372.4836.3 |
---|---|
Opis artykułu | Osłona EX GOT GL48 M32 09IA Z3 |
EAN | 4015573775480 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 205 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 180 mm |
Wysokość opakowania | 125 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1920 g |
Waga netto pojedynczej części | 1645 g |
Objętość opakowania | 4612,5 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 1 sztuk |