
Custodia mobile EX GOT GD16 M32 09IA Z4
Codice del prodotto 70.358.1636.4
Non più disponibile!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 70.358.1636.4 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Custodia mobile EX GOT GD16 M32 09IA Z4 |
EAN | 4015573741362 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 470 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 120 mm |
Altezza imballata | 53 mm |
Peso lordo imballato | 512 g |
Peso netto parte singola | 507 g |
Volume confezionato | 1667 ccm |
Imballo | bustina |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |