23287

Hus EX GOT GC24 M25 09IA Z3

Vare nummer 70.352.2436.3

Revos Basic Atex stik lige M25 Size: 24 incl. trompet forskr. 90V

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

70.352.2436.3
Hus EX GOT GC24 M25 09IA Z3
EAN4015573773929
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

250 mm
280 mm
57 mm
558 g
526,5 g
1500 ccm
taske
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others