
osłona D-Sub IT GOSL 4 M20 0,5 4 AU
Numer produktu Z7.415.1135.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | Z7.415.1135.0 |
---|---|
Opis artykułu | osłona D-Sub IT GOSL 4 M20 0,5 4 AU |
EAN | 4015573639621 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 251 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 175 mm |
Wysokość opakowania | 69 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1740 g |
Waga netto pojedynczej części | 134,2 g |
Objętość opakowania | 3031 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 10 sztuk |