
Odblokowanie ST18/3 B WS
Numer produktu Z7.410.8450.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | Z7.410.8450.0 |
---|---|
Opis artykułu | Odblokowanie ST18/3 B WS |
EAN | 4015573159570 |
Jednostka opakowania | 200 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 7,525 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
ilość w opakowaniu | 0 sztuk |