
Custodia isolante WEB 1001
Codice del prodotto 01.001.5153.1
Non più disponibile!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 01.001.5153.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Custodia isolante WEB 1001 |
EAN | 4015573449909 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85472000 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 0 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 0 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 0 g |
Peso netto parte singola | 16,2 g |
Volume confezionato | 0 ccm |
quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |