Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.506.5253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Flanschmutter M20 |
EAN | 4049088385445 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 160 mm |
---|---|
Breite verpackt | 140 mm |
Höhe verpackt | 40 mm |
Bruttogewicht verpackt | 117,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,27 g |
Volumen verpackt | 896 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 50 St |