Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 05.506.5253.0 |
---|---|
Opis artykułu | nakrętka kołnieżowa M20 |
EAN | 4049088385445 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | TR |
Numer taryfy celnej | 39269097 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 160 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 140 mm |
Wysokość opakowania | 40 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 117,9 g |
Waga netto pojedynczej części | 2,27 g |
Objętość opakowania | 896 ccm |
sposób pakowania | worek |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |