Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.690.0035.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Muting-Sensor-Set SLX4-MUT-SET4S |
EAN | 4049088680533 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | HU |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 490 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 110 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2028,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1662,1 g |
Volumen verpackt | 9702 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |