Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 78.003.4056.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector modular MOD BUC 8 40 |
EAN | 4049088382161 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | CN |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 75 mm |
---|---|
Anchura embalada | 115 mm |
Altura embalada | 50 mm |
Peso bruto embalado | 117,9 g |
Peso neto de una pieza | 7,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 431,25 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |