Erweiterungsmodul GESIS RM-0/2SD B
Numer produktu 83.020.0405.1
RM 2-fachSchalt-/Dimmausgang für EVG 1-10V. Die Verbindung zum Basismodul wird über eine Flachbandleitung, die im Lieferumfang enthalten ist, hergestellt. Das speziell zu montierende Gerät muss in ein gesis RAN Gehäuse von Wieland Electric eingebaut werden.
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0405.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Erweiterungsmodul GESIS RM-0/2SD B |
EAN | 4015573863019 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 156,633 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |