Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 83.020.0631.1 |
---|---|
Opis artykułu | Moduł rozszerzeń GESIS FLEX-0/4HL AC Z |
EAN | 4049088288371 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 206 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 160 mm |
Wysokość opakowania | 47 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 383,8 g |
Waga netto pojedynczej części | 300 g |
Objętość opakowania | 1550 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 1 sztuk |
Eldas Number
405560269