Modulo di espansione GESIS FLEX-0/2W Z
Codice del prodotto 83.020.0624.1
System gesis® FLEX: il modulo Tapparelle a 2 canali 230V-8A con custodia piatta, può essere montato su guida DIN per l'installazione decentralizzata ed è gestito dal modulo base. Permette la gestione separata di 2 Tapparelle. L'alimentazione di rete e bus proviene dal modulo a monte. L'ampia gamma di parametri impostabili consente di realizzare diverse funzioni di automazione. Il comando di funzionamento manuale permette il test di funzionalità locale senza l'integrazione all'intero sistema. I collegamenti elettrici sono a connessione "plug<(>&<)>play" secondo la norma IEC 61535 e separano la parte di automazione da quella di installazione. Tutti i connettori necessari sono inclusi.

Stock
Dati commerciali
Codice | 83.020.0624.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Modulo di espansione GESIS FLEX-0/2W Z |
EAN | 4049088216695 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85437090 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 206 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 160 mm |
Altezza imballata | 47 mm |
Peso lordo imballato | 420 g |
Peso netto parte singola | 315 g |
Volume confezionato | 1550 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |