Modulo di espansione GESIS FLEX-0/2W F DC
Codice del prodotto 83.020.0637.0
System gesis® FLEX: il modulo Tapparelle a 2 Uscite 24VDC / 3A con fusibili, custodia piatta, può essere montato su guida DIN per l'installazione decentralizzata ed è gestito dal modulo base. Ogni uscita è protetta da fusibile a 6,3 AT. L'alimentazione di rete e bus proviene dal modulo a monte. L'ampia gamma di parametri impostabili consente di realizzare diverse funzioni di automazione. I collegamenti elettrici sono a connessione "plug & play" secondo la norma IEC 61535 e separano la parte di automazione da quella di installazione.
Prezzo

Stock
Interrotto - Ultimo ordine!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 83.020.0637.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Modulo di espansione GESIS FLEX-0/2W F DC |
EAN | 4049088292149 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85437090 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 350 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 245 mm |
Altezza imballata | 170 mm |
Peso lordo imballato | 2960 g |
Peso netto parte singola | 226 g |
Volume confezionato | 14577,5 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Eldas Number
405432369