module d'extension GESIS FLEX-0/2W F DC
Numer produktu 83.020.0637.0
Système gesis® FLEX - Le module sortie store 2 canaux 24 VDC/3 A, destiné à une installation décentralisée, est gérée par le module de base. L'alimentation interne et du bus sont assurées par le module amont. L'alimentation 24VDC est externe et protégée par fusible 6,3 AT. Le paramétrage étendu permet différentes fonctions d'automatisation. Le niveau de cde manuelle permet d'effectuer des tests de fonctionnement sans intégration préalable au système. Les connexions électriques enfichables sont conformes à la norme CEI 61535, automatisation et installation séparées.
Cena

Stock
discontinué - Dernière commande !
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 83.020.0637.0 |
---|---|
description de l'article | module d'extension GESIS FLEX-0/2W F DC |
EAN | 4049088292149 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85437090 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 350 mm |
---|---|
largeur emballée | 245 mm |
hauteur emballée | 170 mm |
poids brut emballé | 2960 g |
poids net pièce unique | 226 g |
volume emballé | 14577,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
Eldas Number
405432369