文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 83.020.0627.0 |
---|---|
文章描述 | 扩展模块 gesis FLEX-0/2W DC |
EAN | 4049088259012 |
订货单位 | 10 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85437090 |
包装尺寸
包装长度 | 350 mm |
---|---|
包装宽度 | 245 mm |
高度包装 | 170 mm |
包装毛重 | 2960 g |
单件净重 | 274 g |
容积包装 | 14577,5 ccm |
包装 | |
10 一片 |
Eldas Number
405432169