22032

Relaisbaustein FLARE-24DC-1W-250V6A

Artikelnr. 80.010.4000.0

Klemmenrelais FLARE, Ausgabe, 1 Wechsler, Baubreite: 6,2 mm, Anschlußtechnik: Schraub- klemmanschluß, Eingangsdaten: 24 V DC/ 14 mA, Ausgangsdaten: 250 V AC/6 A (Hinweis: Mittels Steckbrücke ist der Minus- pol auf der Steuerseite zum Nachbarmodul brückbar, allerdings müssen diese separat bestellt werden).

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer80.010.4000.0
Artikelbezeichnung Relaisbaustein FLARE-24DC-1W-250V6A
EAN4015573418141
Bestelleinheit10 St
UrsprungslandCZ
Zolltarifnummer85364900

Verpackungsmaße

Länge verpackt95 mm
Breite verpackt70 mm
Höhe verpackt80 mm
Bruttogewicht verpackt339 g
Nettogewicht Einzelteil32 g
Volumen verpackt532 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge10 St
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland