Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 80.010.4000.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Moduli a relè FLARE-24DC-1W-250V6A |
EAN | 4015573418141 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85364900 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 95 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 70 mm |
Altezza imballata | 80 mm |
Peso lordo imballato | 339 g |
Peso netto parte singola | 32 g |
Volume confezionato | 532 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |