Lichtvorhang SLC4-SM14-1950
Numer produktu R1.611.1950.0
Sicherheitslichtvorhang Standard Muting, Sender + Empfänger, Typ 4, PL e, Auflösung 14 mm (Fingerschutz), Schutzfeldhöhe 1950 mm, Versorgungsspannung 24 V, Anschlusstecker M12, Sender 5-polig, Empfänger 8-polig, Buchse M12, Sender 5-polig, Empfänger 5-polig, Muting-Funktion, Befestigungswinkel L-Form im Lieferumfang enthalten
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.611.1950.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Lichtvorhang SLC4-SM14-1950 |
EAN | 4049088680007 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | HU |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 2400 mm |
---|---|
Breite verpackt | 75 mm |
Höhe verpackt | 176 mm |
Bruttogewicht verpackt | 8000 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5460 g |
Volumen verpackt | 31680 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |