31190

Lichtvorhang SLC4-SM14-1950

Numer produktu R1.611.1950.0

Sicherheitslichtvorhang Standard Muting, Sender + Empfänger, Typ 4, PL e, Auflösung 14 mm (Fingerschutz), Schutzfeldhöhe 1950 mm, Versorgungsspannung 24 V, Anschlusstecker M12, Sender 5-polig, Empfänger 8-polig, Buchse M12, Sender 5-polig, Empfänger 5-polig, Muting-Funktion, Befestigungswinkel L-Form im Lieferumfang enthalten

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Kaufmännische Daten

ArtikelnummerR1.611.1950.0
Artikelbezeichnung Lichtvorhang SLC4-SM14-1950
EAN4049088680007
Bestelleinheit1 St
UrsprungslandHU
Zolltarifnummer85365019

Verpackungsmaße

Länge verpackt2400 mm
Breite verpackt75 mm
Höhe verpackt176 mm
Bruttogewicht verpackt8000 g
Nettogewicht Einzelteil5460 g
Volumen verpackt31680 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge1 St

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe