Lichtvorhang SLC4-SM14-1800
Numer produktu R1.611.1800.0
Sicherheitslichtvorhang Standard Muting, Sender + Empfänger, Typ 4, PL e, Auflösung 14 mm (Fingerschutz), Schutzfeldhöhe 1800 mm, Versorgungsspannung 24 V, Anschlusstecker M12, Sender 5-polig, Empfänger 8-polig, Buchse M12, Sender 5-polig, Empfänger 5-polig, Muting-Funktion, Befestigungswinkel L-Form im Lieferumfang enthalten
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.611.1800.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Lichtvorhang SLC4-SM14-1800 |
EAN | 4049088679995 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | HU |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 2400 mm |
---|---|
Breite verpackt | 75 mm |
Höhe verpackt | 176 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7700 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5040 g |
Volumen verpackt | 31680 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |