Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | R1.611.0600.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Barriera fotoelettrica SLC4-SM14-0600 |
EAN | 4049088679919 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | HU |
Numero di tariffa doganale | 85365019 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 1091 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 75 mm |
Altezza imballata | 176 mm |
Peso lordo imballato | 3100 g |
Peso netto parte singola | 1680 g |
Volume confezionato | 14401,2 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |