Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 25.620.3453.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Presa PCB 8813 B / 4 OB |
EAN | 4015573341609 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 105 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 58 mm |
Altezza imballata | 68 mm |
Peso lordo imballato | 159 g |
Peso netto parte singola | 2,66 g |
Volume confezionato | 414 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |