Conector PCB 8513 BSP / 14 OB
Número de artículo 27.632.4453.0
¡Aún no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 27.632.4453.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB 8513 BSP / 14 OB |
EAN | 4049088683886 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | CN |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 273 mm |
---|---|
Anchura embalada | 216 mm |
Altura embalada | 159 mm |
Peso bruto embalado | 2870 g |
Peso neto de una pieza | 12,16 g |
Volumen de la caja de cartón | 9375,912 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 200 pieza(s) |