
connecteur PCB 8513 BSP / 12 OB
Numéro d'article 27.632.4253.0
pas encore disponible !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 27.632.4253.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur PCB 8513 BSP / 12 OB |
EAN | 4049088683862 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | CN |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 273 mm |
---|---|
largeur emballée | 216 mm |
hauteur emballée | 159 mm |
poids brut emballé | 2520 g |
poids net pièce unique | 10,42 g |
volume emballé | 9375,912 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 200 pièce(s) |