Leiterplatten-Buchsenleiste 8513 BS / 5 F2 OB
Numer produktu 27.631.3553.0
Leiterplatten-Buchsenleiste, 5 -polig, mit Federkraftanschluss, Leiterabgang in Steckrichtung, mit Rasthaken, Farbe grau, Typ: 8513 BS / 5 F2 OB
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.631.3553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8513 BS / 5 F2 OB |
EAN | 4049644018480 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |