Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.385.2953.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8413 B / 9 VR OB |
EAN | 4015573447134 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 276 mm |
---|---|
Breite verpackt | 88 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1128,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 21,55 g |
Volumen verpackt | 1676 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |