page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 25.390.3953.0 |
---|---|
description de l'article | en-tête de broche PCB 8413 S / 9 G OB |
EAN | 4015573199682 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 138 mm |
---|---|
largeur emballée | 96 mm |
hauteur emballée | 69 mm |
poids brut emballé | 234 g |
poids net pièce unique | 4,223 g |
volume emballé | 914 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |