Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.380.3953.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8413 B / 9 OB |
EAN | 4015573198708 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 174 mm |
---|---|
Breite verpackt | 90 mm |
Höhe verpackt | 78 mm |
Bruttogewicht verpackt | 975 g |
Nettogewicht Einzelteil | 18,06 g |
Volumen verpackt | 1221 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |