Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.324.6753.0 |
---|---|
Opis artykułu | Kontakt PCB 8413 B / 7 F OB |
EAN | 4015573558878 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 174 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 90 mm |
Wysokość opakowania | 78 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 805 g |
Waga netto pojedynczej części | 14,62 g |
Objętość opakowania | 1221 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |