Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 BFK/ 6 TOP K F2 OB
Artikelnr. 25.843.3653.7
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 6-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grün
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 25.843.3653.7 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 BFK/ 6 TOP K F2 OB |
| EAN | 4049088097218 |
| Bestelleinheit | 50 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 0 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
Zur Übersicht