Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 9 TOP F
Numer produktu 25.245.3953.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 9-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß:5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Noch nicht lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.245.3953.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 9 TOP F |
EAN | 4015573997677 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |