
Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 2 T0P OB GN
Artikelnr. 25.240.3253.7
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.240.3253.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 2 T0P OB GN |
EAN | 4015573180987 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,6 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |