Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 14 VR SW
Artikelnr. 25.345.1453.1
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 14-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: schwarz
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.345.1453.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8213 B / 14 VR SW |
EAN | 4015573190887 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 28,16 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |