connecteur PCB 8113 BFK / 9 TOP K F
Numéro d'article 25.821.0953.0
pas encore disponible !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
| numéro d'article | 25.821.0953.0 |
|---|---|
| description de l'article | connecteur PCB 8113 BFK / 9 TOP K F |
| EAN | 4015573614536 |
| unité de commande | 50 pièce(s) |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 185 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 134 mm |
| hauteur emballée | 69 mm |
| poids brut emballé | 733 g |
| poids net pièce unique | 13,42 g |
| volume emballé | 1711 ccm |
Retour à l'aperçu