Kontakt PCB 8113 B / 22 VR SW
Numer produktu 25.325.2253.1
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.325.2253.1 |
---|---|
Opis artykułu | Kontakt PCB 8113 B / 22 VR SW |
EAN | 4015573183483 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 44,352 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
ilość w opakowaniu | 0 sztuk |