IP-Switch WIENET UMS 5-W
Numer produktu 83.040.1001.0
wienet IP switch. 5 Fast-Ethernet-Ports mit Auto-MDI / MDI-X. Unterstützt 10/100 Mbps Auto-Negotiation. Bietet Broadcast-Sturm Schutz. Kompakte Größe. DIN-Schiene / Wandmontage. Schutzart IP30. Metall- Gehäuse. Redundante 12 ... 48 V DC Stromversorgungseingänge und P-Fail- Relais. Breiter Betriebstemperaturbereich von -40 bis 75 ° C
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.040.1001.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | IP-Switch WIENET UMS 5-W |
EAN | 4049088370939 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 220 mm |
---|---|
Breite verpackt | 165 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 571,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 424,4 g |
Volumen verpackt | 2541 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Number
967026059