IP-Switch WIENET UMS 4-1FS
Numer produktu 83.040.0003.0
wieNET IP Switch, 4 TP-RJ45-Ports, 1 Port Single-Mode Optical Fiber mit SC Stecker, Datenübertragungsrate 10/100 MBit/s,Unmanaged Switch, Autonegotiation, Autosensing, Autocrossing-Funktion,Redundante Spannungsversorgung, Versorgungsspannung: 9-30 V, vertikale Bauform
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.040.0003.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | IP-Switch WIENET UMS 4-1FS |
EAN | 4049088132735 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 160 mm |
---|---|
Breite verpackt | 140 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 400 g |
Nettogewicht Einzelteil | 290 g |
Volumen verpackt | 1232 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |