IP-Switch WIENET L2MS 8G-4PoE-4SF
Numer produktu 83.040.0313.0
wieNET IP Switch, 8-Port Managed Gigabit PoE Switch mit 4 SFP Slots, 4 P orts 10/100/1000BaseT(X) RJ45 mit PoE gemäß IEEE 802.3 af/at, 2 Ports 10 0BASE-FX / 1000BASE-X SFP slot, ERPS Ring (recovery time < 20 ms @ 40 sw itches), STP/RSTP/MSTP für Netzwerk-Redundanz, Remote Management mit Web Browser, Telnet console, serial console and Windows Utility, Profinet v 2 Class B compatible, GSDML Gerätebeschreibungsdatei zur Integration in Profinet-Netzwerke, IP30 Gehäuse vertikale Bauform, Spannungsversorgung 45-57 VDC im PoE-802.3af Modus/51-57 VDC im PoE-802.3at Modus
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.040.0313.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | IP-Switch WIENET L2MS 8G-4PoE-4SF |
EAN | 4049088401572 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 224 mm |
---|---|
Breite verpackt | 188 mm |
Höhe verpackt | 11 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1175 g |
Nettogewicht Einzelteil | 850 g |
Volumen verpackt | 463,232 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |